Ausgang

Einheit

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Baugröße

0XS

Typ

0034

0042

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

 

Motorleistung ASM PMot

kW

0.55

0.75

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

3.4

4.2

Überlastfähigkeit

–

150 % × IN für 30 s bei fPWM = 4 kHz

150 % × IN für 15 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

A

75 % × IN bei fPWM = 4 kHz

 

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

1.35

1.7

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 326 bei UNetz = 230 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 420

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

LVFC: 500

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder