Saída

Unidade

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Tamanho

0XS

Tipo

0034

0042

Tensão de saída VA

V

0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

 

Potência do motor ASM Pmot

kW

0.55

0.75

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

3.4

4.2

Capacidade de sobrecarga

–

150% × IN por 30 s com fPWM = 4 kHz

150% × IN por 15 s com fPWM = 4 kHz

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

A

75% × IN em fPWM = 4 kHz

 

Potência de saída aparente SN

kVA

1.35

1.7

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

326 VCC com Vrede = 230 V

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max

V

CC 420

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

LVFC: 500

Contatos da conexão X2

–

Conector