Geral

Unidade

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Tamanho

0XS

Tipo

0034

0042

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

50

60

Consumo de potência 24 V

W

1

Supressão de interferência

–

Filtro EMC categoria do valor máximo C3 conforme a EN 61800-3

Conexão PE

–

Parafuso M4

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

0.5

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

30

Peso

kg

1.28