General

Unidad

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Tamaño

0XS

Modelo

0034

0042

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

50

60

Consumo de potencia 24 V

W

1

Supresión de interferencias

–

Filtro CEM clase de valor límite C3 según EN 61800-3

Conexión PE

–

Tornillo M4

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

0.5

Tiempo mínimo de desconexión para "Desconexión de red"

s

30

Masa

kg

1.28