Sortie

Unité

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Taille

0XS

Type

0034

0042

Tension de sortie UA

V

0 – UrésEn cas de fonctionnement avec un variateur de vitesse, il n'est techniquement pas possible de fournir toute la tension réseau à la sortie (en cas d'alimentation réseau directe). La tension de sortie est générée par le circuit intermédiaire de tension continue et dépend, entre autres, du niveau de tension, du mode de régulation et du point de fonctionnement. En général, en fonctionnement moteur, la tension de sortie est inférieure d'environ 8 % à la tension réseau.

 

Puissance moteur asynchrone PMot

kW

0.55

0.75

Courant nominal de sortie IN pour la plus petite fréquence PWM possible

A

3.4

4.2

Capacité de surcharge

–

150 % × IN pendant 30 s avec fPWM = 4 kHz

150 % × IN pendant 15 s avec fPWM = 4 kHz

Courant permanent de sortie pour f = 0 Hz

A

75 % IN pour fPWM = 4 kHz

 

Puissance apparente de sortie SN

kVA

1.35

1.7

Tension nominale circuit intermédiaire UZK_nom

V

DC 326 pour Urés = 230 V

Tension circuit intermédiaire maximale UZK_max

V

DC 420

Fréquence PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (réglable)

Fréquence de sortie maximale fmax

Hz

LVFC : 500

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs