输出端

单位

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

规格

0XS

型号

0034

0042

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

 

电机功率ASM P电机

kW

0.55

0.75

PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定

A

3.4

4.2

过载容量

–

fPWM = 4 kHz时,150 % × I额定电流,持续30 s

fPWM = 4 kHz时,150 % × I额定电流,持续15 s

f = 0 Hz时的持续输出电流

A

fPWM = 4 kHz时,75 % × I额定电流

 

输出视在功率S额定

kVA

1.35

1.7

直流侧额定电压U直流侧额定

V

U电源 = 230 V时,DC 326

最大直流侧电压U直流侧_最大

V

DC 420

PWM频率fPWM

kHz

4、8、16(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

LVFC: 500

连接触点X2

–

插接头