Entrada

Unidad

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Tamaño

0XS

Modelo

0034

0042

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

1 × 200 – 240 CA

Corriente nominal de red CA Ired

A

8.5

9.9

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

No

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable