Caractéristiques techniques

Passerelle CFX11A-N pour PROFINET

Température ambiante

-10 – 55 °CEn cas de fréquence d'horloge de l'appareil de base > 4 kHz : -10 à 50 °C.

PROFINET

RT, IRTIRT jusqu'à la passerelle, pas de transfert vers les axes de niveau intermédiaire avec le module de communication. (temps réel isochrone)

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Puissance absorbée

3 W

Classe de conformité

C

Classe Netload

3

Reconnaissance architecture (LLDP)

Oui

Adressage automatique (LLDP, DCP)

Oui

Redondance des supports (MRP)

Oui

Données I&M

I&M0 – I&M5

Identifiant du fabricant

010Ahex

Fréquence de transmission

100 Mbauds, duplex

Connectique

2 × RJ45

Commutateur Ethernet

Intégré

Commutateur Ethernet pour technologie commutation

Sectionnement

Temps de réponse commutateur Ethernet

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor de SEW-EURODRIVE

Nom du fichier GSD

GSDML-V2.43-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-gateway-20240411-074616

Ingénierie SEW (mise à jour du firmware, diagnostic)

Oui

Numéros de port utilisés

Pour l'aperçu du port, voir Online Support

Référence

28315022

Dimensions en mm (l × H × P )

53 x 158 x 39