Technische Daten

Gateway CFX11A-N für PROFINET

Umgebungstemperatur

-10 – 55 °CBei Taktfrequenz des Grundgeräts > 4 kHz: -10 – 50 °C.

PROFINET

RT, IRTIRT bis zum Gateway, keine Weiterleitung zu den unterlagerten Achsen mit Kommunikationsmodul. (Isochronous Realtime)

Schutzart

IP20 gemäß EN 60529

Leistungsaufnahme

3 W

Conformance-Class

C

Netload-Class

3

Topologie-Erkennung (LLDP)

ja

automatische Adressierung (LLDP, DCP)

ja

Medienredundanz (MRP)

ja

I&M‑Daten

I&M0 – I&M5

Herstellerkennung

010Ahex

Baudrate

100 MBaud, Vollduplex

Anschlusstechnik

2 ×  RJ45

Ethernet-Switch

integriert

Ethernet-Switch Switching-Technologie

Cut through

Ethernet-Switch Latenzzeit

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor von SEW-EURODRIVE

Name der GSD‑Datei

GSDML-V2.43-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-gateway-20240411-074616

SEW Engineering (Firmware-Update, Diagnose)

ja

verwendete Portnummern

Portübersicht, siehe Online Support

Bestellnummer

28315022

Abmessungen in mm (B × H × T )

53 × 158 × 39