Dados técnicos
Gateway CFX11A-N para PROFINET | |
|---|---|
Temperatura ambiente | -10 – 55 °CSe a frequência de pulso da unidade básica for > 4 kHz: -10 – 50 °C. |
PROFINET | RT, IRTIRT até o gateway, sem reencaminhamento para os eixos subordinados com módulo de comunicação. |
Grau de proteção | IP20 conforme a EN 60529 |
Consumo de potência | 3 W |
Conformance Class | C |
Netload Class | 3 |
Reconhecimento da topologia (LLDP) | sim |
Endereçamento automático (LLDP, DCP) | sim |
Redundância de mídia (MRP) | sim |
Dados I&M | I&M0 – I&M5 |
Identificação do fabricante | 010Ahex |
Taxa de transmissão | 100 MBaud, full duplex |
Tecnologia de conexão | 2 × RJ45 |
Switch Ethernet | integrado |
Tecnologia Ethernet-Switch Switching | Cut through |
Tempo de latência Switch Ethernet | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | Address Editor da SEW‑EURODRIVE |
Nome do arquivo GSD | GSDML-V2.43-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-gateway-20240411-074616 |
SEW Engineering (atualização de firmware, diagnóstico) | sim |
Números de portas usados | Visão geral da porta, consultar o Online Support |
Número do pedido de compras | 28315022 |
Dimensões em mm (L × A × P) | 53 × 158 × 39 |