技术数据

网关CFX11A-N,用于PROFINET

环境温度

-10 – 55 °C基本单元的时钟频率 > 4 kHz时:-10 – 50 °C。

PROFINET

RT,IRTIRT直至网关,不转发至带有通讯模块的下级轴。(等时实时)

防护等级

IP20,符合EN 60529

功率消耗

3 W

一致性等级

C

净载荷类别

3

拓扑识别 (LLDP)

是

自动寻址 (LLDP,DCP)

是

介质冗余 (MRP)

是

I&M数据

I&M0 – I&M5

制造商识别号

010A十六进制

波特率

100 MBaud,全双工

连接技术

2 × RJ45

以太网交换机

内置

以太网交换机交换技术

直通转发技术

以太网交换机等待时间

5.5 µs

以太网类型8892十六进制

PROFINET

以太网类型 88B5

SEW-EURODRIVE地址编辑器

GSD文件的文件名

GSDML-V2.43-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-gateway-20240411-074616

SEW-EURODRIVE工程设计(固件升级,诊断)

是

所使用的端口号

端口概览,参见Online Support(在线支持)

订货号

28315022

尺寸,单位mm(宽 × 高 × 深)

53 × 158 × 39