Description
La passerelle permet de connecter le variateur de vitesse aux systèmes d'automatisation, de configuration et de visualisation amont basés sur PROFINET.
En cas d'utilisation de la passerelle, l'utilisateur peut communiquer avec les appareils directement via Ethernet et utiliser le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® pour la mise en service, le diagnostic et le paramétrage.
Sept autres variateurs de vitesse peuvent être raccordés à la passerelle au moyen du module de communication CFC11A.
Seule la console de paramétrage et pilotage CBG21A peut être utilisée avec la passerelle (condition : firmware console de paramétrage et pilotage FW7.00).