Descripción
La pasarela posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización, planificación de proyecto y visualización basados en EtherNet/IPTM o Modbus TCP de nivel superior.
Al emplear la pasarela puede comunicar directamente vía Ethernet con las unidades y usar el software de ingeniería MOVISUITE® para puesta en marcha, diagnóstico y parametrización.
A la pasarela se pueden conectar 7 variadores adicionales mediante el módulo de comunicación CFC11A.
Solo la consola de programación CBG21A puede utilizarse con la pasarela (requisito: firmware de consolas de programación FW7.00).