Fallo 31 Protección térmica del motor

Fallo: 31.1 (1F01hex | 7937dec)

Descripción: Sonda térmica motor 1 – Rotura de cable

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado una ruptura de cable en el sensor del motor.

Compruebe el cableado de la sonda térmica.

Fallo: 31.2 (1F02hex | 7938dec)

Descripción: Sonda térmica motor 1 – Cortocircuito

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Hay un cortocircuito en la sonda térmica del motor.

Compruebe el cableado de la sonda térmica.

Fallo: 31.3 (1F03hex | 7939dec)

Descripción: Sonda térmica motor 1 – Sobretemperatura

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La temperatura del motor emitida por la sonda térmica supera la temperatura máxima admisible del motor.

– Deje que el motor se enfríe.

– Compruebe si el motor está sobrecargado.

– Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor.

Fallo: 31.4 (1F04hex | 7940dec)

Descripción: Modelo de temperatura motor 1 – Sobretemperatura

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La temperatura del motor emitida por el modelo de temperatura supera la temperatura máxima admisible del motor.

– Deje que el motor se enfríe.

– Compruebe si el motor está sobrecargado.

– Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor.

Fallo: 31.7 (1F07hex | 7943dec)

Descripción: Modelo de temperatura UL – Sobretemperatura

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La temperatura del motor activo emitida por el modelo de temperatura UL supera la temperatura máxima admisible del motor.

Compruebe si el motor está sobrecargado.

Fallo: 31.8 (1F08hex | 7944dec)

Descripción: Sonda térmica motor 1 – Timeout de comunicación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La comunicación con la sonda térmica, (p. ej., mediante MOVILINK® DDI), está averiada.

Compruebe el cableado de la sonda térmica.

Fallo: 31.9 (1F09hex | 7945dec)

Descripción: Sonda térmica motor 1 – Temperatura demasiado baja

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La temperatura determinada mediante la sonda térmica no llegaba a superar los -50 °C.

– Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor.

– Caliente el motor.

La conexión larga con la la sonda térmica del motor se ha cortocircuitado.

Compruebe el cableado de la sonda térmica.

Fallo: 31.50 (1F32hex | 7986dec)

Descripción: Fallo en sonda térmica 1

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la sonda térmica 1 del motor.

Observe el código de fallo del componente principal. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 31.51 (1F33hex | 7987dec)

Descripción: Fallo en sonda térmica 2

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la sonda térmica 2 del motor.

Observe el código de fallo del componente principal. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 31.52 (1F34hex | 7988dec)

Descripción: Fallo en sonda térmica 3

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la sonda térmica 3 del motor.

Observe el código de fallo del componente principal. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.