Irregularidade 31 Proteção do motor térmica

Irregularidade: 31.1 (1F01hex | 7937dec)

Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Ruptura do fio

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma ruptura do fio foi detectada no sensor de temperatura do motor.

Verificar instalação do sensor de temperatura.

Irregularidade: 31.2 (1F02hex | 7938dec)

Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Curto-circuito

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura do motor.

Verificar instalação do sensor de temperatura.

Irregularidade: 31.3 (1F03hex | 7939dec)

Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Sobretemperatura

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A temperatura do motor, que foi determinada através do sensor de temperatura, excede a temperatura máxima permitida do motor.

– Deixar o motor resfriar.

– Verificar se o motor está sobrecarregado.

– Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado.

Irregularidade: 31.4 (1F04hex | 7940dec)

Descrição: modelo de temperatura Motor 1 – Sobretemperatura

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A temperatura do motor, que foi determinada usando o modelo de temperatura, excede a temperatura máxima permitida do motor.

– Deixar o motor resfriar.

– Verificar se o motor está sobrecarregado.

– Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado.

Irregularidade: 31.7 (1F07hex | 7943dec)

Descrição: modelo de temperatura UL – Sobretemperatura

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A temperatura do motor ativo, que foi determinada usando o modelo de temperatura UL, excede a temperatura máxima permitida do motor.

Verificar se o motor está sobrecarregado.

Irregularidade: 31.8 (1F08hex | 7944dec)

Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Timeout Comunicação

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A comunicação com o sensor de temperatura (por ex., via MOVILINK® DDI) foi interrompida.

Verificar instalação do sensor de temperatura.

Irregularidade: 31.9 (1F09hex | 7945dec)

Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Temperatura muito baixa

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A temperatura determinada pelo sensor de temperatura caiu abaixo de -50 °C.

– Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado.

– Aquecer o motor.

A conexão longa com o sensor de temperatura do motor sofreu curto-circuito.

Verificar instalação do sensor de temperatura.

Irregularidade: 31.50 (1F32hex | 7986dec)

Descrição: irregularidade no sensor de temperatura 1

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no sensor de temperatura 1 do motor.

Observar o código de irregularidade do componente principal. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidade: 31.51 (1F33hex | 7987dec)

Descrição: irregularidade no sensor de temperatura 2

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no sensor de temperatura 2 do motor.

Observar o código de irregularidade do componente principal. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidade: 31.52 (1F34hex | 7988dec)

Descrição: irregularidade no sensor de temperatura 3

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no sensor de temperatura 3 do motor.

Observar o código de irregularidade do componente principal. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.