Irregularidade 32 Comunicação
Irregularidade: 32.1 (2001hex | 8193dec) Descrição: timeout Comunicação CBus | ||
|---|---|---|
| Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um timeout na transmissão de dados do processo durante a comunicação através do opcional de comunicação CBus. | – Verificar instalação do system bus. – Certificar-se de que o opcional de comunicação esteja configurado corretamente. – Verificar o intervalo de timeout definido do opcional de comunicação CBus. | |
Irregularidade: 32.6 (2006hex | 8198dec) Descrição: irregularidade ao transferir o jogo de parâmetros | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada ao baixar o jogo de parâmetros na unidade. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Reiniciar a transmissão. | |
Irregularidade: 32.7 (2007hex | 8199dec) Descrição: timeout do heartbeat da aplicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre o programa de aplicação (por ex., programa IEC ou MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento) e a unidade foi interrompida. | – Verificar o status do programa de aplicação. – Reiniciar o programa de aplicação. | |
Irregularidade: 32.8 (2008hex | 8200dec) Descrição: timeout User-Timeout | ||
|---|---|---|
| Resposta: tempo limite do usuário – Resposta de tempo limite | |
Causa | Ação | |
O tempo limite da função de tempo limite do usuário expirou. | – Verificar comunicação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 32.12 (200Chex | 8204dec) Descrição: timeout do modo manual | ||
|---|---|---|
| Resposta: modo manual – Resposta de timeout | |
Causa | Ação | |
A conexão de comunicação com o conversor no modo manual foi interrompida. | – Verificar se muitos programas estão ativos no PC de engenharia. – Aumentar tempo limite no modo manual. | |
Um novo projeto de escopo foi criado. | – Confirmar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |
Uma medição de escopo foi transferida do conversor para o projeto. | – Confirmar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |