故障32通讯
故障:32.1 (2001hex | 8193dec) 说明:CBus通讯超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
在通过CBus-C通讯选件通讯时,过程数据传输出现超时。 | – 检查系统总线的接线情况。 – 确保通讯选件的配置正确。 – 检查所设置的CBus通讯选件超时时间。 | |
故障:32.6 (2006hex | 8198dec) 说明:传输参数组时出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
将参数组传输至设备时发现了故障。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 重新启动传输。 | |
故障:32.7 (2007hex | 8199dec) 说明:应用程序心跳信号超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序心跳信号 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
应用程序(例如驱动模块组中的IEC程序或MOVIKIT®)与设备之间的通讯已中断。 | – 检查应用程序的状态。 – 重新启动应用程序。 | |
故障:32.8 (2008hex | 8200dec) 说明:用户超时-超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:用户超时 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
已超过用户超时功能的超时时间。 | – 检查通讯。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:32.12 (200Chex | 8204dec) 说明:手动操作超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:手动操作 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
在手动操作中与变频器建立的通讯连接已中断。 | – 检查在工程设计计算机上是否激活了过多的程序。 – 延长手动操作中的超时时间。 | |
已创建新的Scope项目。 | – 确认故障。 – 重新启动手动操作。 | |
已从变频器中传输一个Scope测量到项目中。 | – 确认故障。 – 重新启动手动操作。 | |