Fallo 32 Comunicación
Fallo: 32.1 (2001hex | 8193dec) Descripción: Desbordamiento de la comunicación CBus | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bus de campo – Respuesta a desbordamiento | |
Causa | Medida | |
En la comunicación mediante la opción de comunicación CBus se ha producido un desbordamiento en la transmisión de los datos de proceso. | – Compruebe el cableado del bus de sistema. – Asegúrese de que la opción de comunicación se ha configurado correctamente. – Compruebe el tiempo ajustado de desbordamiento de la opción de comunicación CBus. | |
Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec) Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la transferencia del registro de parámetros a la unidad. | – Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo. – Inicie de nuevo la transmisión. | |
Fallo: 32.7 (2007hex | 8199dec) Descripción: Desbordamiento del Heartbeat de aplicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Heartbeat de aplicación – Respuesta a desbordamiento | |
Causa | Medida | |
Se ha interrumpido la comunicación entre el programa de aplicación (por ejemplo, el programa IEC o MOVIKIT® del grupo de módulos Drive). | – Compruebe el estado del programa de aplicación. – Reinicie el programa de aplicación. | |
Fallo: 32.8 (2008hex | 8200dec) Descripción: Timeout desbordamiento de usuario | ||
|---|---|---|
| Reacción: Desbordamiento usuario: Reacción desbordamiento | |
Causa | Medida | |
El tiempo de desbordamiento de la función de desbordamiento del usuario ha expirado. | – Compruebe la comunicación. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 32.12 (200Chex | 8204dec) Descripción: Desbordamiento de funcionamiento manual | ||
|---|---|---|
| Reacción: Funcionamiento manual – Respuesta a desbordamiento | |
Causa | Medida | |
La conexión de comunicación al variador en el funcionamiento manual se ha interrumpido. | – Compruebe si hay demasiados programas activos en el PC de ingeniería. – Aumente el ajuste del tiempo de desbordamiento en el funcionamiento manual. | |
Se ha creado un nuevo proyecto Scope. | – Confirme el fallo. – Inicie de nuevo el funcionamiento manual. | |
Se ha cargado una medición de scope en el proyecto desde el variador. | – Confirme el fallo. – Inicie de nuevo el funcionamiento manual. | |