Défauts 31 Protection thermique moteur

Défaut : 31.1 (1F01hex | 7937dec)

Description : Capteur de température moteur 1 – Rupture de fil

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Rupture de fil au niveau du capteur de température du moteur

Vérifier le câblage du capteur de température externe.

Défaut : 31.2 (1F02hex | 7938dec)

Description : Capteur de température moteur 1 – Court-circuit

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Court-circuit au niveau du capteur de température du moteur

Vérifier le câblage du capteur de température externe.

Défaut : 31.3 (1F03hex | 7939dec)

Description : Capteur de température moteur 1 – Surtempérature

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La température du moteur déterminée par le capteur de température, dépasse la température moteur admissible maximale.

– Laisser refroidir le moteur.

– Vérifier si le moteur est en surcharge.

– Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré.

Défaut : 31.4 (1F04hex | 7940dec)

Description : Modèle de température moteur 1 – Surtempérature

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La température du moteur déterminée par le modèle de température, dépasse la température moteur admissible maximale.

– Laisser refroidir le moteur.

– Vérifier si le moteur est en surcharge.

– Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré.

Défaut : 31.7 (1F07hex | 7943dec)

Description : Modèle de température UL – Surtempérature

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La température du moteur actif déterminée par le modèle de température UL, dépasse la température moteur admissible maximale.

Vérifier si le moteur est en surcharge.

Défaut : 31.8 (1F08hex | 7944dec)

Description : Capteur de température moteur 1 – Time out communication

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La communication avec le capteur de température (p. ex. via MOVILINK® DDI) est perturbée.

Vérifier le câblage du capteur de température externe.

Défaut : 31.9 (1F09hex | 7945dec)

Description : Capteur de température moteur 1 – Température trop basse

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La température indiquée par le capteur de température est passée en dessous de -50 °C.

– Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré.

– Préchauffer le moteur.

La liaison longue avec le capteur de température du moteur est court-circuitée.

Vérifier le câblage du capteur de température externe.

Défaut : 31.50 (1F32hex | 7986dec)

Description : Défaut au niveau du capteur de température 1

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut sur le capteur de température 1 du moteur

Tenir compte du code de défaut du composant principal. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 31.51 (1F33hex | 7987dec)

Description : Défaut au niveau du capteur de température 2

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut sur le capteur de température 2 du moteur

Tenir compte du code de défaut du composant principal. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 31.52 (1F34hex | 7988dec)

Description : Défaut au niveau du capteur de température 3

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut sur le capteur de température 3 du moteur

Tenir compte du code de défaut du composant principal. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.