Fehler 31 Thermischer Motorschutz
Fehler: 31.1 (1F01hex | 7937dec) Beschreibung: Temperatursensor Motor 1 – Drahtbruch | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Am Temperatursensor des Motors wurde ein Drahtbruch festgestellt. | Verdrahtung des Temperatursensors prüfen. | |
Fehler: 31.2 (1F02hex | 7938dec) Beschreibung: Temperatursensor Motor 1 – Kurzschluss | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Am Temperatursensor des Motors liegt ein Kurzschluss vor. | Verdrahtung des Temperatursensors prüfen. | |
Fehler: 31.3 (1F03hex | 7939dec) Beschreibung: Temperatursensor Motor 1 – Übertemperatur | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Motortemperatur, die über den Temperatursensor ermittelt wurde, überschreitet die maximal zulässige Motortemperatur. | – Motor abkühlen lassen. – Prüfen, ob der Motor überlastet ist. – Prüfen, ob der korrekte Temperatursensor konfiguriert wurde. | |
Fehler: 31.4 (1F04hex | 7940dec) Beschreibung: Temperaturmodell Motor 1 – Übertemperatur | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Motortemperatur, die über das Temperaturmodell ermittelt wurde, überschreitet die maximal zulässige Motortemperatur. | – Motor abkühlen lassen. – Prüfen, ob der Motor überlastet ist. – Prüfen, ob der korrekte Temperatursensor konfiguriert wurde. | |
Fehler: 31.7 (1F07hex | 7943dec) Beschreibung: UL-Temperaturmodell – Übertemperatur | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Temperatur des aktiven Motors, die über das UL-Temperaturmodell ermittelt wurde, überschreitet die maximal zulässige Motortemperatur. | Prüfen, ob der Motor überlastet ist. | |
Fehler: 31.8 (1F08hex | 7944dec) Beschreibung: Temperatursensor Motor 1 – Timeout Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zum Temperatursensor (z. B. über MOVILINK® DDI) ist gestört. | Verdrahtung des Temperatursensors prüfen. | |
Fehler: 31.9 (1F09hex | 7945dec) Beschreibung: Temperatursensor Motor 1 – Zu tiefe Temperatur | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Temperatur, die über den Temperatursensor ermittelt wurde, hat -50 °C unterschritten. | – Prüfen, ob der korrekte Temperatursensor konfiguriert wurde. – Motor erwärmen. | |
Die lange Verbindung zum Temperatursensor des Motors wurde kurzgeschlossen. | Verdrahtung des Temperatursensors prüfen. | |
Fehler: 31.50 (1F32hex | 7986dec) Beschreibung: Fehler am Temperatursensor 1 | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Am Temperatursensor 1 des Motors wurde ein Fehler festgestellt. | Fehlercode der Hauptkomponente beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 31.51 (1F33hex | 7987dec) Beschreibung: Fehler am Temperatursensor 2 | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Am Temperatursensor 2 des Motors wurde ein Fehler festgestellt. | Fehlercode der Hauptkomponente beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 31.52 (1F34hex | 7988dec) Beschreibung: Fehler am Temperatursensor 3 | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Am Temperatursensor 3 des Motors wurde ein Fehler festgestellt. | Fehlercode der Hauptkomponente beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |