Fallo 20 Vigilancia de la unidad

Fallo: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Descripción: Fallo en la tensión de alimentación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación de 24 V CC conectada externamente no se encuentra en el rango de tensión admisible.

– Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos.

– Confirme el fallo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado.

Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria.

Fallo: 20.2 (1402hex | 5122dec)

Descripción: Sobrecarga de la tensión de alimentación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La carga de corriente en las rutas de corriente de la tensión de alimentación de 24 V CC dentro de la unidad es demasiado alta. Por este motivo, se ha desconectado la tensión de las salidas de señal de la unidad.

– Retire todos los consumidores externos:

– en las salidas binarias de la unidad básica

– en las opciones instaladas

– en todas las conexiones de encoder

– en todos los consumidores de las bornas de tensión de salida de 24 V CC

– Confirme el fallo.

– Conecte de nuevo los consumidores con la unidad sucesivamente hasta que el mensaje de fallo se presente otra vez.

– Conecte consumidores con un consumo de corriente menor o elimine el cortocircuito.

Fallo: 20.7 (1407hex | 5127dec)

Descripción: Fallo interno hardware

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad.

– Confirme el fallo.

– Si el fallo se presenta repetidas veces, cambiar la unidad.

Fallo: 20.8 (1408hex | 5128dec)

Descripción: Ventilador – Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

El ventilador no funciona correctamente.

– Compruebe si el ventilador presenta suciedad.

– Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.9 (1409hex | 5129dec)

Descripción: Ventilador – Fallo

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El ventilador está averiado.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.10 (140Ahex | 5130dec)

Descripción: Ventilador – Fallo en la tensión de alimentación

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Falta la tensión de alimentación del ventilador.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.23 (1417hex | 5143dec)

Descripción: Registro de temperatura incorrecto en el módulo de potencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. El módulo de potencia no suministra datos de temperatura.

– Confirme el fallo.

– Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.24 (1418hex | 5144dec)

Descripción: Falta el módulo de comunicación necesario

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha eliminado un módulo de comunicación que se utiliza en la configuración de la unidad.

Vuelva a enchufar el módulo de comunicación.

Fallo: 20.25 (1419hex | 5145dec)

Descripción: Módulo de comunicación agregado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha agregado un módulo de comunicación que no se utiliza en la configuración de la unidad.

Vuelva a retirar el módulo de comunicación.