Fallo 19 Datos de proceso

Fallo: 19.3 (1303hex | 4867dec)

Descripción: Vulneración de la consigna de velocidad

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Las consignas de velocidad en la conexión de valor de perfil no son plausibles. El límite de velocidad sólo se puede especificar como valor.

Corrija las consignas.

Fallo: 19.4 (1304hex | 4868dec)

Descripción: Vulneración de consigna de aceleración

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La consigna de aceleración en la conexión de valor de perfil no es plausible. El límite de aceleración sólo se puede especificar como valor.

Corrija la consigna.

Fallo: 19.5 (1305hex | 4869dec)

Descripción: Función de accionamiento no presente

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha seleccionado una función de accionamiento (FCB) inexistente.

Introduzca el número FCB existente.

Fallo: 19.9 (1309hex | 4873dec)

Descripción: Infracción de consigna de Jerk

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El tiempo de impulso no es plausible. El tiempo de impulso sólo se puede especificar como valor

Ajuste el tiempo de impulso.