Défauts 19 Données process

Défaut : 19.3 (1303hex | 4867dec)

Description : Consigne de vitesse non conforme

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les consignes de vitesse ne sont pas plausibles dans l'affectation valeur de profil. La limite de vitesse ne peut être spécifiée que sous forme de valeur.

Corriger les consignes.

Défaut : 19.4 (1304hex | 4868dec)

Description : Consigne d'accélération non conforme

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La consigne d'accélération n'est pas plausible dans l'affectation valeur de profil. La limite d'accélération ne peut être spécifiée que sous forme de valeur.

Corriger la consigne.

Défaut : 19.5 (1305hex | 4869dec)

Description : Fonction d'entraînement non disponible

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Sélection d'une fonction d'entraînement (FCB) inexistante

Saisir le numéro FCB existant.

Défaut : 19.9 (1309hex | 4873dec)

Description : Consigne Jerk non conforme

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La configuration n'est pas plausible. Le temps de phase ne peut être spécifié que sous forme de valeur.

Adapter le temps de phase.