Défauts 20 Surveillance de l'appareil

Défaut : 20.1 (1401hex | 5121dec)

Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible.

– Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V.

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Alimentation 24 V en surcharge

Vérifier la configuration de la puissance requise.

Défaut : 20.2 (1402hex | 5122dec)

Description : Tension d'alimentation surchargée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La charge électrique sur les voies de courant de la tension d'alimentation DC 24 V à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. Les sorties de signal de l'appareil ont par conséquent été mises hors tension.

– Supprimer tous les consommateurs externes

– au niveau des sorties digitales de l'appareil de base

– au niveau des options éventuellement présentes

– au niveau de tous les raccordements codeur

– au niveau de tous les autres consommateurs branchés sur les bornes de tension de sortie DC 24 V

– Acquitter le défaut.

– Rebrancher l'un après l'autre les consommateurs préalablement déconnectés de l'appareil jusqu'à ce que le message de défaut apparaisse à nouveau.

– Brancher un consommateur ayant un besoin en courant inférieur ou éliminer le court-circuit.

Défaut : 20.7 (1407hex | 5127dec)

Description : Défaut matériel interne

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut matériel sur l'appareil.

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil.

Défaut : 20.8 (1408hex | 5128dec)

Description : Ventilateur – Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Le fonctionnement du ventilateur est perturbé.

– S'assurer de la propreté du ventilateur.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.9 (1409hex | 5129dec)

Description : Ventilateur – Défaut

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le ventilateur est défectueux.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.10 (140Ahex | 5130dec)

Description : Ventilateur – Défaut au niveau de la tension d'alimentation

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Pas de tension d'alimentation au niveau du ventilateur

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.23 (1417hex | 5143dec)

Description : Mesure de température de l'étage de puissance erronée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut matériel sur l'appareil. L'étage de puissance ne fournit aucune donnée de température.

– Acquitter le défaut.

– Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.24 (1418hex | 5144dec)

Description : Module de communication requis manquant

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un module de communication, utilisé dans la configuration d'appareil, a été supprimé.

Enficher à nouveau le module de communication.

Défaut : 20.25 (1419hex | 5145dec)

Description : Module de communication ajouté

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un module de communication, non utilisé dans la configuration d'appareil, a été ajouté.

Enlever le module de communication.