故障20设备监控

故障:20.1 (1401hex | 5121dec)

说明:电源电压故障

 

反应:输出级锁定

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

内部电子元件电源电压或外部连接的24 V直流电源电压不在允许的电压范围内。

– 检查外部DC 24 V电源电压的电平及连接方式是否正确。

– 确认故障。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

24V电源件过载。

检查功率要求的项目设计。

故障:20.2 (1402hex | 5122dec)

说明:电源电压过载

 

反应:输出级锁定

原因

措施

设备内部DC 24 V电源电压电流路径上的电流负载过高。因此,设备的信号输出端已断电。

– 移除所有的外部用电器:

– 基本单元数字量输出端上的用电器

– 可能存在的选件上的用电器

– 所有编码器接口上的用电器

– DC 24 V输出电压端子上的其他用电器

– 确认故障。

– 将用电器依次重新与设备连接,直到故障信息再次出现。

– 连接耗电量较小的用电器或排除短路。

故障:20.7 (1407hex | 5127dec)

说明:内部硬件故障

 

反应:输出级锁定

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

在设备硬件中发现了一个故障。

– 确认故障。

– 如果故障反复出现,则更换设备。

故障:20.8 (1408hex | 5128dec)

说明:风扇 – 警告

 

反应:警告,带自复位

原因

措施

风扇功能受到影响。

– 检查风扇是否已脏污。

– 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:20.9 (1409hex | 5129dec)

说明:风扇 – 故障

 

反应:应用停止 + 输出级锁定

原因

措施

风扇损坏。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:20.10 (140Ahex | 5130dec)

说明:风扇 – 电源电压故障

 

反应:紧急停止 + 输出级锁定

原因

措施

风扇电源电压不存在。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:20.23 (1417hex | 5143dec)

说明:功率部件中的温度检测有误

 

反应:输出级锁定

原因

措施

在设备硬件中发现了一个故障。功率部件未提供温度数据。

– 确认故障。

– 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:20.24 (1418hex | 5144dec)

说明:必要的通讯模块缺失

 

反应:输出级锁定

原因

措施

设备配置中所用的一个通讯模块被移除。

再次插入通讯模块。

故障:20.25 (1419hex | 5145dec)

说明:已添加通讯模块

 

反应:输出级锁定

原因

措施

设备配置中未使用的一个通讯模块已添加。

再次移除通讯模块。