Défauts 18 Défaut logiciel

Défaut : 18.1 (1201hex | 4609dec)

Description : Défaut au niveau de l'interface de gestion moteur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut au niveau de l'interface de gestion moteur.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.3 (1203hex | 4611dec)

Description : Système de tâches – Avertissement

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Défaut lors du traitement du système de tâches interne

– Acquitter l'avertissement.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.4 (1204hex | 4612dec)

Description : Système de tâches – Défaut

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut lors du traitement du système de tâches interne

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.7 (1207hex | 4615dec)

Description : Défaut logiciel grave

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut logiciel grave

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.8 (1208hex | 4616dec)

Description : Code défaut non valide

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Demande d'un code de défaut non valide

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.9 (1209hex | 4617dec)

Description : Défaut logiciel interne

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Le logiciel signale un évènement inattendu.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.10 (120Ahex | 4618dec)

Description : Défaut Watchdog

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le Watchdog a détecté un défaut. Le logiciel ne travaille pas dans le temps de cycle prévu.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.12 (120Chex | 4620dec)

Description : Données de configuration erronées

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les données de configuration ne sont pas plausibles ou ne peuvent pas être interprétées par la version de firmware active.

– Effectuer une mise à jour du firmware.

– Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.13 (120Dhex | 4621dec)

Description : Données d'alignement pas plausibles

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les données d'alignement ne sont pas plausibles.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.