Irregularidade 19 Dados do processo

Irregularidade: 19.3 (1303hex | 4867dec)

Descrição: violação do valor nominal de velocidade

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Os valores nominais de velocidade na interconexão do valor do perfil não são plausíveis. O limite de velocidade só pode ser especificado como um valor.

Corrigir valores nominais.

Irregularidade: 19.4 (1304hex | 4868dec)

Descrição: violação do valor nominal de aceleração

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O valor nominal da aceleração na interconexão do valor do perfil não é plausível. O limite de aceleração só pode ser especificado como um valor.

Corrigir valor nominal.

Irregularidade: 19.5 (1305hex | 4869dec)

Descrição: função de acionamento não disponível

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma função de acionamento (FCB) que não existe foi selecionada.

Especificar número FCB existente.

Irregularidade: 19.9 (1309hex | 4873dec)

Descrição: infração do valor nominal de retorno

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O tempo de retrocesso não é plausível. O tempo de retrocesso só pode ser especificado como um valor

Ajustar tempo de retrocesso.