Fallo 23 Módulo de potencia
Fallo: 23.1 (1701hex | 5889dec) Descripción: Advertencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha emitido una advertencia. | Observe la advertencia del subcomponente módulo de potencia. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para la eliminación del fallo. | |
Fallo: 23.2 (1702hex | 5890dec) Descripción: Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha detectado un fallo. | Observe el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 23.3 (1703hex | 5891dec) Descripción: Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha detectado un fallo crítico. | Observe el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 23.4 (1704hex | 5892dec) Descripción: Fallo de hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en un componente del módulo de potencia. | – Compruebe si hay un cortocircuito/fallo a tierra en la salida del variador. – Reduzca la capacitancia de cable en la salida del variador. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Se ha detectado un fallo en la fuente de alimentación conmutable. | Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC. | |
Se ha detectado un fallo en el controlador de puerta de un semiconductor de potencia. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.7 (1707hex | 5895dec) Descripción: Desbordamiento de la comunicación de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un desbordamiento en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros. | – Apague y encienda de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.8 (1708hex | 5896dec) Descripción: Fallo en la comunicación de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros. | – Apague y encienda de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.9 (1709hex | 5897dec) Descripción: Firmware del módulo de potencia corrupto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Ha fallado una actualización de firmware en el módulo de potencia. | – Ejecute de nuevo la actualización de firmware. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |