Fehler 23 Leistungsteil

Fehler: 23.1 (1701hex | 5889dec)

Beschreibung: Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 23.2 (1702hex | 5890dec)

Beschreibung: Fehler

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat einen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 23.3 (1703hex | 5891dec)

Beschreibung: Kritischer Fehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat einen kritischen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 23.4 (1704hex | 5892dec)

Beschreibung: Hardwarefehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

An einer Komponente des Leistungsteils wurde ein Fehler festgestellt.

– Auf Kurzschluss/Erdschluss am Ausgang des Umrichters prüfen.

– Leitungskapazität am Ausgang des Umrichters reduzieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Am Schaltnetzteil wurde ein Fehler festgestellt.

DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Am Gate-Treiber eines Leistungshalbleiters wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.7 (1707hex | 5895dec)

Beschreibung: Timeout Parameterkommunikation

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils ist ein Timeout in der Parameterkommunikation aufgetreten.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.8 (1708hex | 5896dec)

Beschreibung: Fehler in der Parameterkommunikation

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils wurde ein Fehler bei der Parameterkommunikation festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.9 (1709hex | 5897dec)

Beschreibung: Korrupte Leistungsteil-Firmware

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Firmware-Update am Leistungsteil ist fehlgeschlagen.

– Firmware-Update erneut durchführen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.