Entrada

Unidad

 

 

MCB91A-....-5D3-2..

Tamaño

0XS

Modelo

0025

0040

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 500 CA

Corriente nominal de red CA Ired

A

2.25

3.6

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

No

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable