Entrée

Unité

 

 

MCB91A-....-5D3-2..

Taille

0XS

Type

0025

0040

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 200 – 500

Courant nominal réseau AC Irés

A

2.25

3.6

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Non

Contacts de raccordement X1

–

Connecteurs