Entrada

Unidade

 

 

MCB91A-....-5D3-2..

Tamanho

0XS

Tipo

0025

0040

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × CA 200 – 500

Corrente nominal de rede CA Irede

A

2.25

3.6

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5 %

Retificador controlado

–

não

Contatos da conexão X1

–

Conector