Eingang
Einheit
| MCB91A-....-5D3-2.. | ||
|---|---|---|---|
Baugröße | 0XS | ||
Typ | 0025 | 0040 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 | |
Netznennstrom AC INetz | A | 2.25 | 3.6 |
Netzfrequenz f Netz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | |
Anschlusskontakte X1 | – | ||
Einheit
| MCB91A-....-5D3-2.. | ||
|---|---|---|---|
Baugröße | 0XS | ||
Typ | 0025 | 0040 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 | |
Netznennstrom AC INetz | A | 2.25 | 3.6 |
Netzfrequenz f Netz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | |
Anschlusskontakte X1 | – | ||