Designación de modelo
Ejemplo: MCB91A-0025-5D3-2-000 | |
|---|---|
MC | Nombre del producto MOVITRAC® |
B | Tipo de unidad B = basic |
91 | Serie 91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC |
A | Versión A = Estado de versión de la serie de unidades |
0025 | Clase de potencia 0025 = Corriente nominal de salida – p. ej., 0025 = 2.5 A |
5 | Tensión de alimentación 2 = 200 – 240 V CA 5 = 200 – 500 V CA |
D | Variante CEM D = Filtro CEM clase de valor límite C3 según EN 61800-3 |
3 | Tipo de conexión 1 = Conexión monofásica 3 = Conexión trifásica |
2 | Modo de funcionamiento 2 = Funcionamiento en 2 cuadrantes |
0 | Variantes 0 = Estándar |
0 | Nivel de tecnología 0 = Estándar |
0 | Nivel de aplicación 0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive |