Codification

Exemple : MCB91A-0025-5D3-2-000

MC

Nom du produit

MOVITRAC®

B

Type d'appareil

B = basic

91

Type

91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V

A

Version

A = Version de la gamme d'appareils

0025

Catégorie de puissance

0025 = Courant nominal de sortie – p. ex. 0025 = 2.5 A

5

Tension de raccordement

2 = AC 200 – 240 V

5 = AC 200 – 500 V

D

Variante CEM

D= Filtre CEM catégorie C3 selon EN 61800-3

3

Mode de raccordement

1 = Raccordement monophasé

3 = Raccordement triphasé

2

Mode d'exploitation

2 = Fonctionnement 2 quadrants

0

Variante

0 = Standard

0

Version technologique

0 = Standard

0

Niveau application

0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive