Denominação do tipo
Exemplo: MCB91A-0025-5D3-2-000 | |
|---|---|
MC | Nome do produto MOVITRAC® |
B | Tipo de unidade B = basic |
91 | Série 91 = com fonte chaveada de 24 VCC |
A | Versão A = número de versão da série de unidades |
0025 | Classe de potência 0025 = corrente nominal de saída – por ex. 0025 = 2.5 A |
5 | Tensão de alimentação 2 = 200 – 240 VCA 5 = 200 – 500 VCA |
D | Variante EMC D = filtro EMC com categoria do valor máximo C3 conforme EN 61800-3 |
3 | Tipo de conexão 1 = conexão monofásica 3 = conexão trifásica |
2 | Modo de operação 2 = operação em 2 quadrantes |
0 | Variantes 0 = padrão |
0 | Nível tecnologia 0 = padrão |
0 | Nível de aplicação 0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive |