型号描述

示例:MCB91A-0025-5D3-2-000

MC

产品名称

MOVITRAC®

B

设备类型

B = basic

91

系列

91 = 带DC 24 V开关电源

A

版本

A = 设备系列的版本状态

0025

功率等级

0025 = 额定输出电流 – 如0025 = 2.5 A

5

供电电压

2 = AC 200 – 240 V

5 = AC 200 – 500 V

D

EMC型号

D = 极限值级别为C3的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

3

连接方式

1 = 1相连接

3 = 3相连接

2

操作模式

2 = 2象限运行

0

变型

0 = 标准

0

技术等级

0 = 标准

0

应用等级

0 = 标准/MOVIKIT® Velocity Drive