Typenbezeichnung

Beispiel: MCB91A-0025-5D3-2-000

MC

Produktname

MOVITRAC®

B

Gerätetyp

B = basic

91

Baureihe

91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil

A

Version

A = Versionsstand der Gerätereihe

0025

Leistungsklasse

0025 = Ausgangsnennstrom – z. B. 0025 = 2.5 A

5

Anschluss-Spannung

2 = AC 200 – 240 V

5 = AC 200 – 500 V

D

EMV-Variante

D = EMV-Filter Grenzwertkategorie C3 gemäß EN 61800-3

3

Anschlussart

1 = 1-phasiger Anschluss

3 = 3-phasiger Anschluss

2

Betriebsart

2 = 2-Quadranten-Betrieb

0

Varianten

0 = Standard

0

Technologielevel

0 = Standard

0

Applikationslevel

0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive