许可的润滑剂
本章介绍的是允许使用的润滑剂和使用SEW-EURODRIVE工业减速机时允许的工作温度。
注意遵守以下提示。
- SEW-EURODRIVE将根据具体订单选择机油类型和粘度。以订单确认函和铭牌上的数据为准。
- 如果需使用生物润滑剂、食品级润滑油或聚乙二醇油,必须事先向SEW-EURODRIVE进行咨询。
- 检查油脂和用油之间的相容性。
- 表中仅包含SEW-EURODRIVE许可使用的润滑剂。
- 请注意,同一粘度等级的润滑油可能因生产商不同而具有不同的特性。特别是,允许的最低油浴温度因制造商而异,并列于润滑剂表中。
- 允许的最低油浴温度取决于所使用的润滑方式。该温度请参见润滑剂表。该值与各种润滑剂的最大粘度一致。
- 表中所列数值与打印时的状态一致。润滑剂的数据会因润滑剂制造商对产品的调整而动态变化。
- 有关润滑剂的最新信息请参见:https://www.sew-eurodrive.cn/schmierstoffe/
更多的信息