[1]
飞溅润滑时的最低冷启动温度,单位°C在温度较低的情况下,需将油加热至规定的最低温度(例如可使用油加热器)。各种泵类型的允许最大油粘度请参见章节“有关供油设备/油冷却设备和油粘度的说明”。
[2]
带泵驱动装置(油粘度最大达5000 cSt1))的最低冷启动温度,单位°C
[3]
带泵驱动装置(油粘度最大达2000 cSt1))的最低冷启动温度,单位°C
[4]
品名
[5]
制造商
[6]
最高油池温度,单位°C如果超出该温度,使用寿命会明显缩短。遵照“润滑剂更换周期”一章中的要求。
[7]
许可