产品描述
本目录介绍了X..e系列工业减速机。
X.e系列构成了SEW-EURODRIVE斜齿轮工业减速机和斜齿轮-伞齿轮工业减速机产品系列的全局基础,并且与扭矩较小的减速电机一样,拥有丰富的标准构件系列。此外,选件多样、功率密度高以及可通过特殊结构设计进行个性化调整,更是让该系列减速机足够与众不同。
X.e系列旨在通过对硬件的根本性改进和新构建的计算环境为客户提供最优化的驱动装置,该驱动装置可完全根据客户需求进行设计且在全球范围内通用。
各种精细分级的规格,始终可针对您的应用提供最合适的工业减速机。
该模块化设备的主要设计特点包括:
- 单体和分开的齿轮箱,
- 可逆转的减速机箱体
- 通用安装位置(M1至M6)。
与各种选件搭配使用,满足您的各项需求,即使需根据客户要求进行调整,也能从容应对。
X.e系列可用于以下各种领域:
- 输送系统,例如在建材、原料、化工、食品和饲料工业中。
- 木材和造纸工业。
- 环保产业。
- 混合机和搅拌机。
- 仓库、中转、集装箱起重机横动和升降驱动装置。
- 碎纸机和粉碎机。
- 进行散料运输的斗式提升机。
以下所示为概况表:
减速机结构型式 | X.F.. | X.K.. | X.T.. |
|---|---|---|---|
轴类型 |
|
|
|
规格 | 23 | 23 | 15 |
速比 | 6.3至450 | 6.3至450 | 14至400 |
扭矩范围 | 7.2至500 kNm | 7.2至500 kNm | 7.2至185 kNm |
级数 | 2级至4级 | 2级至4级 | 3级和4级 |
更多的信息