面漆与表面防护系统

减速机的表面防护有OS 1、OS 2、OS 3和OS 4这四种可选。

下面列出了涂层系统与表面防护系统的总览。

OS 1低环境影响

适用于会出现冷凝的环境条件和湿度或污染程度较低的大气环境,例如在露天搭棚或保护装置下使用机器,或者可能形成冷凝水的无供暖建筑内。
根据腐蚀性类别:C2(轻度)

示例应用

  • 锯材厂内的设备
  • 混合和搅拌机

冷凝试验ISO 6270

120 h

盐雾试验ISO 7253

–

 

OS 2中等环境影响

适用于湿度较高或中等污染的大气环境,例如直接在露天下使用机器。
根据腐蚀性类别:C3(中度)

示例应用

  • 砂砾厂
  • 索道

冷凝试验ISO 6270

120 h

盐雾试验ISO 7253

240 h

 

OS 3无环境影响

适用于湿度很高且偶尔会出现严重的气体和化学性污染的环境条件。偶尔用含酸或碱的液体进行湿清洗。也可用于受中等盐侵蚀的海滨地区。
根据腐蚀性类别:C4(重度)

示例应用

  • 港口起重设备
  • 污水处理设备
  • 露天开采用设备

冷凝试验ISO 6270

240 h

盐雾试验ISO 7253

480 h

 

OS 4对环境的影响非常大

适用于经常会出现高湿度及严重的气体和化学性污染的环境条件。定期用含酸或碱的液体进行湿清洗,甚至采用化学性清洁剂。
根据腐蚀性类别:C5(超强)

示例应用

  • 酿酒厂内的驱动装置
  • 饮料厂内的湿处理区
  • 食品厂内的传输带

冷凝试验ISO 6270

360 h

盐雾试验ISO 7253

600 h

 

请遵守以下关于表面防护的信息:

  • 面漆标准色调为RAL 7031,根据订单不同可能存在偏差,参见订单资料。
  • 符合RAL标准的色调。
  • 裸露的部件、轴端/法兰已采用防水及防汗防锈剂进行外部防锈。
  • 钣金部件(例如保护罩)的默认漆面为RAL 1003。
  • 如需更高质量的表面防护系统,请联系SEW-EURODRIVE。