举例

下述示例为可变和固定的可调安装位置组合的说明。型号描述组成如下:

M1

= 原始安装位置

M1

= 原始安装位置

M4

= 可调方向

M5

= 可调方向

9°

= 固定的可调角度

12°

= 12°,从M1朝M5

 

 

-9°

= –9°,从M1到M5(= 9°,从M1到M6)

可变和固定的可调安装位置在铭牌上有标注。

可变和固定可调安装位置组合中,必须由客户确定应在其中检查油位的可变可调安装位置。通过定义已经确定固定的油位检查角度。

为正确检查油位,减速机有一个额外的铭牌。此铭牌上标有检查油位的安装位置。

在本示例中,用户在M1 ~ M4/9° M1 ~ M5/10°情况下检查油位。