Beschichtungs- und Oberflächenschutzsystem

Die Getriebe sind mit dem Oberflächenschutz OS 1, OS 2, OS 3 und OS 4 erhältlich.

Die folgenden Beschreibungen geben Ihnen einen Überblick über die Beschichtungs- und Oberflächenschutzsysteme.

OS 1 geringe Umweltbelastung

Geeignet für Umgebungen mit auftretender Kondensation und Atmosphären mit geringer Feuchte oder Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien mit Überdachung oder Schutzeinrichtung, ungeheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten kann.
In Anlehnung an Korrosivitätskategorie: C2 (gering)

Beispielanwendungen

  • Anlagen in Sägewerken
  • Misch- und Rührwerke

Kondensationstest ISO 6270

120 h

Salzsprühtest ISO 7253

–

 

OS 2 mittlere Umweltbelastung

Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte oder mittlerer atmosphärischer Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien unter direkter Bewitterung.
In Anlehnung an Korrosivitätskategorie: C3 (mäßig)

Beispielanwendungen

  • Anwendungen in Kieswerken
  • Seilbahnen

Kondensationstest ISO 6270

120 h

Salzsprühtest ISO 7253

240 h

 

OS 3 hohe Umweltbelastung

Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte und gelegentlich starker atmosphärischer und chemischer Verunreinigung. Gelegentliche säure- und laugenhaltige Nassreinigung. Auch für Anwendungen in Küstenbereichen mit mäßiger Salzbelastung.
In Anlehnung an Korrosivitätskategorie: C4 (stark)

Beispielanwendungen

  • Hafenkrane
  • Kläranlagen
  • Anlagen im Tagebau

Kondensationstest ISO 6270

240 h

Salzsprühtest ISO 7253

480 h

 

OS 4 sehr hohe Umweltbelastung

Geeignet für Umgebungen mit ständiger Feuchte oder starker atmosphärischer oder chemischer Verunreinigung. Regelmäßige säure- und laugenhaltige Nassreinigung auch mit chemischen Reinigungsmitteln.
In Anlehnung an Korrosivitätskategorie: C5 (sehr stark)

Beispielanwendungen

  • Antriebe in Mälzereien
  • Nassbereich in der Getränkeindustrie
  • Transportbänder in der Nahrungsmittelindustrie

Kondensationstest ISO 6270

360 h

Salzsprühtest ISO 7253

600 h

 

Beachten Sie die folgenden Informationen zum Oberflächenschutz:

  • Standardfarbton Deckanstrich in RAL 7031, kann auftragsspezifisch abweichen, siehe Auftragsunterlagen.
  • Farbtöne nach RAL.
  • Blanke Teile, Wellenenden/Flansche sind mit wasser- und handschweißverdrängendem Rostschutzmittel für Außenkonservierung versehen.
  • Blechteile, wie beispielsweise Schutzhauben, sind standardmäßig in RAL 1003 lackiert.
  • Für höherwertige Oberflächenschutzsysteme, halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.