Produktbeschreibung

In diesem Katalog werden die Industriegetriebe der Baureihe X..e beschrieben.

Die Generation X.e bildet die globale Basis des Stirn- und Kegelstirnrad-Industriegetriebeprogramms vom SEW-EURODRIVE und zeichnet sich wie die Getriebemotoren kleinerer Drehmomentklassen durch ein umfangreiches Baukastenprogramm aus. Darüber hinaus sind die Optionsvielfalt, die Leistungsdichte und die individuelle Anpassung durch Sonderkonstruktionen ausschlaggegeben Merkmale.

Mit der Generation X.e wurde das Ziel verfolgt, durch grundlegende Verbesserung der Hardware und einer neu gestalteten Berechnungslandschaft ein für den Kunden optimalen Antrieb bereitzustellen, welcher exakt nach seinen Anforderungen ausgelegt werden kann und global gleichwertig zur Verfügung steht.

Aufgrund der fein gestuften Baugrößen ist immer ein passendes Industriegetriebe für Ihre Anwendung verfügbar.

Die Hauptkonstruktionsmerkmale des Baukastens umfassen:

  • Einteilige und geteilte Getriebegehäuse,
  • umkehrbare Getriebegehäuse
  • und universelle Einbaulagen (M1 bis M6).

In Kombination mit der Vielzahl an Optionen sind auch bei kundenspezifischen Anpassungen alle Möglichkeiten zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse gegeben.

Für die Generation X.e ergeben sich z. B. folgende Einsatzbereiche:

  • In fördertechnischen Anlagen wie z. B. in der Baustoff-, Rohstoff-, Chemie-, Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie.
  • In der Holz- und Papierindustrie.
  • In der Umweltindustrie.
  • In Mischern und Rührwerken.
  • Als Fahr- und Hubantriebe für Hallen-, Umschlag-, Containerkräne.
  • Für Schredder und Zerkleinerer.
  • Für Becherwerke in der Schüttgutfördertechnik.

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick:

Getriebeausführung

X.F..

X.K..

X.T..

Wellenausführung

Baugröße

23

23

15

Übersetzungen

6.3 bis 450

6.3 bis 450

14 bis 400

Drehmomentbereichen

7.2 bis 500 kNm

7.2 bis 500 kNm

7.2 bis 185 kNm

Stufenzahl

2-stufig bis 4-stufig

2-stufig bis 4-stufig

3-stufig und 4-stufig