Typenbezeichnung

Das folgende Beispiel beschreibt den Aufbau der Typenbezeichnung:

X3KS250e /HU /B

X

Baureihe Industriegetriebe

3

Anzahl der Getriebestufen

  • 2 = 2-stufig
  • 3 = 3-stufig
  • 4 = 4-stufig

K

Getriebeausführung

  • F = Stirnradgetriebe
  • K = Kegelstirnradgetriebe
  • T = Kegelstirnradgetriebe

S

Abtriebswellen-Typ

  • S = Vollwelle mit Passfeder
  • R = Vollwelle in glatter Ausführung
  • L = Vollwelle mit Vielkeilverzahnung
  • A = Hohlwelle mit Passfedernut
  • H = Hohlwelle mit Schrumpfscheibe
  • V = Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung
  • T = Hohlwelle mit TorqLOC®-Klemmverbindung
  • C = verstärkte Vollwelle mit Passfeder

 

Applikation

  • B = Becherwerksgetriebe
  • C = Hubwerksgetriebe

250

Getriebegrößen

  • 100 – 320

HU

Gehäuseausführung

  • HU = Universalgehäuse
  • HH = Horizontalgehäuse
  • HA = Rührwerksgehäuse
  • HT = thermisches Gehäuse
  • HC = Hubwerksgehäuse
  • HW = geschweißtes Gehäuse

e

Generation X.e

B

Getriebebefestigung

  • /B = Fuß
  • /T = Drehmomentstütze
  • /F = Flansch