GearOil by SEW-EURODRIVE – 用于减速机的润滑剂

SEW-EURODRIVE在减速机开发和制造领域以及无数客户应用方面积累了数十年的经验,具备全面的摩擦学知识。基于这些专业知识并经过长期测试运行,SEW-EURODRIVE开发了一种独特的配方,用于生产优质减速机油:GearOil by SEW-EURODRIVE,为SEW-EURODRIVE减速机提供最佳保护。

甄选优质原材料和添加剂,搭配相应的物流技术,SEW-EURODRIVE可确保您的设备长期可靠运行。

无论是标准减速机、伺服减速机还是工业减速机,GearOil by SEW-EURODRIVE都能有效提高减速机的性能。这种优质减速机油能够形成一层极佳的润滑膜,从而减少齿轮之间的摩擦。润滑剂和密封圈、轴承等易损件的使用寿命得以延长。矿物润滑剂GearOil Base 具有较高的损伤载荷级(损伤载荷级14),能够有效防止齿部卡死。同时,GearOil还可提高减速机的效率,防止腐蚀,避免油起泡。水和污物颗粒会结合在一起,润滑剂的这种“自清洁”特性可防止出现沉积物。

您可以选择将GearOil by SEW-EURODRIVE作为减速机和减速电机的首次填充物质使用。此外,还可订购罐装或桶装的优质减速机油,用于维修和维护。未开封的GearOil by SEW-EURODRIVE保质期长达6年。