润滑剂表

此润滑剂表在排印本文档之日有效,最新的表格请参见www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe。

此润滑剂表在排印本文档之日有效,最新的表格请参见www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe。

此润滑剂表在排印本文档之日有效,最新的表格请参见www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe。

1)

只有当维护系数Fs和峰值负载系数FF ≥ 1.6时,
才能使用润滑剂。
峰值输出扭矩MK2允许的限制如下:FF ≥ 1.6 → MK2允许 ≤ 1.25 x MN2(额定扭矩) → MK2允许 ≤ 2x MN2/FF = 2/1.6x MN2。
如有偏差,请与SEW-EURODRIVE联系。

2)

用于食品加工行业的NSF-H1认证润滑油不能与规格为“长期存放”的减速机(混合VCI防腐剂)结合使用。

 

 

注意:
还必须考虑径向油封材料的热应用限制,参见润滑剂与油封之间的相容性一章!