润滑剂与油封之间的相容性

许可

说明

SEW07004_ _13:

特别推荐的润滑剂(考虑到与可用径向油封的兼容性)。在合成橡胶兼容性方面,该润滑剂已完全满足现有技术水平的要求。

RWDR允许的温度范围

径向油封在低温条件下仅会在很小范围内导致轴偏转(比如通过径向力)。尤其要避免或限制轴膨胀变大及其它的径向位移。需要时请与SEW-EURODRIVE联系。

油封

材料等级

允许的

油池温度

NBR

-40°C至+80°C

FKM

-25°C至+115°C

FKM-PSS

-25°C至+115°C

下表描述了使用专用润滑剂的径向轴密封圈的应用限制:

材料等级

制造商

材料

S

1

 

NBR

 

1

Freudenberg

 

72 NBR 902

2

Trelleborg

 

4NV11

2

FKM

1

Freudenberg

 

1

75 FKM 585

2

75 FKM 170055

2

Trelleborg

1

VCBVR

示例:

S11:根据特殊润滑剂的情况,仅Freudenberg公司生产的弹性体72NBR902满足该许可。

S2:根据特殊润滑剂的情况,仅FKM弹性体满足该许可。