Schmierstoffverträglichkeit mit Radial-Wellendichtringen

Zulassung

Erklärung

SEW07004_ _13:

Besonders empfohlener Schmierstoff in Hinblick auf die Verträglichkeit mit freigegebenen Radial-Wellendichtringen. Der Schmierstoff übertrifft die Anforderungen nach Stand der Technik hinsichtlich Elastomerverträglichkeit.

Zulässiger Temperatureinsatzbereich der RWDR

Radial-Wellendichtringe können im Tieftemperaturbereich nur noch eingeschränkt einer Wellenauslenkung (z. B. durch Querkraft) folgen. Vermeiden oder begrenzen Sie insbesondere schwellende und wechselnde radiale Verlagerungen der Welle. Halten Sie bei Bedarf Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

RWDR

Werkstoffklasse

Zulässige

Ölsumpftemperatur

NBR

-40 °C bis +80 °C

FKM

-25 °C bis +115 °C

FKM-PSS

-25 °C bis +115 °C

Einsatzeinschränkungen von Radial-Wellendichtringen mit dem spezifischen Schmierstoff werden in nachfolgender Tabelle beschrieben:

Werkstoffklasse

Hersteller

Werkstoff

S

1

 

NBR

 

1

Freudenberg

 

72 NBR 902

2

Trelleborg

 

4NV11

2

FKM

1

Freudenberg

 

1

75 FKM 585

2

75 FKM 170055

2

Trelleborg

1

VCBVR

Beispiele:

S11: Die Freigabe erfüllt in Verbindung mit dem spezifischen Schmierstoff nur das Elastomer 72NBR902 der Fa. Freudenberg.

S2: Die Freigabe erfüllt in Verbindung mit dem spezifischen Schmierstoff nur das Elastomer FKM.